TT-SLKK5-S- 12AC
-
Scaricatore di sovratensione
2809636
Morsetto componibile con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra corpi dei morsetti e guida, connessione PE separata, tensione nominale: 12 V AC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Classe di prova IEC | C1 |
C3 | |
Classe requisiti VDE | C3 |
Tipo | Morsetto a un piano – attacco PE separato |
Tensione nominale UN | 12 V AC |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 4 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 66,5 mm |
Profondità | 69,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale custodia | PA |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Direzione di azione | Line-Earth Ground |
Massima tensione permanente UC | 18 V DC |
13 V AC | |
Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 18 V DC |
13 V AC | |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 5 µA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 254 A |
Corrente cumulativa (8/20) µs | 254 A |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 254 A |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 49 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 28 V |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 28 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 39 V |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 150 Ω | tip. 1,5 MHz |
Capacità (filo-terra) | 1,85 nF |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 25 A |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Classe requisiti VDE | C3 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2809636 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | CL2227 |
GTIN | 4017918101312 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 19,28 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 19,28 g |
Paese di origine | GR |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
D-UKK 3/5 BK - Piastra terminale 2770228
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
D-UKK 3/5 BK - Piastra terminale 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - Piastrina distanziatrice 2770833
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)