HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EEE
-
Custodia
1580483
Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B10, con bloccaggio a vite (esagono cavo) in acciaio inox, alluminio impermeabile, altezza 100 mm, con filettatura 1x M32, uscita cavo diritta, guarnizione conduttiva (caratteristiche EMC)
Dettagli prodotto
Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a vite |
Tipo di custodia | Custodia protettiva |
Applicazione | Offshore/EMC |
Tipo | B10 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Connessione a vite Pg | senza |
Coppia di serraggio | 3 Nm (Vite di bloccaggio) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 57 mm |
Altezza | 100 mm |
Lunghezza | 105 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 65 mm |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
Materiale superficie custodia | non rivestito |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Grado di protezione (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | 1x M32 |
Tipo di bloccaggio | Vite |
Nota per il montaggio | Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica. |
Per ottenere un'elevata azione schermante, è necessario rimuovere una verniciatura isolante con polveri dalla parete del quadro elettrico nell'area della guarnizione profilata. Coppia di serraggio della vite di bloccaggio: 3 Nm. | |
Viti di fissaggio | M6 (testa della vite esagono cavo 5 mm) |
Codice articolo | 1580483 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7AAA |
Codice prodotto | AF7AAA |
GTIN | 4046356438193 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 341 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 321,92 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-AF-SET - Flangia di montaggio 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Coperchio di protezione 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Coperchio di protezione 1690781
-
HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - Vite 1409244
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Pressacavi 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Pressacavi 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Pressacavi 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Pressacavi 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Pressacavi 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adattatore di riduzione 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adattatore di espansione 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tappo a vite 1645862
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Guarnizione profilata 1409804
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto a vite 1208911
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)