HC-STA-B10-SHWD-2SSM32-ELC-AL
-
Custodia
1082599
Dettagli prodotto
| Note generali | per inserti portacontatti HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo di prodotto | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia | Custodia a zoccolo |
| Applicazione | Standard |
| Tipo | B10 |
| Numero uscite cavi | 2 |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
| Uscita cavo | laterali |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 52 mm |
| Altezza | 74,5 mm |
| Lunghezza | 92 mm |
| Diametro foro | 5,5 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio) |
| Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
| Materiale custodia | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia | non rivestito |
| Materiale staffa di bloccaggio | PA |
| Dati meccanici | |
| Tipo di collegamento a vite | 2x M32 |
| Tipo di bloccaggio | Staffa |
| Coppia di serraggio | 2 Nm ... 3 Nm (per viti di fissaggio M5 della custodia a zoccolo) |
| Nota per il montaggio | Un'apertura è chiusa con un tappo di chiusura e può essere aperta solo con un cacciavite. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP67 | |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistenza agli urti | IK09 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
| Codice articolo | 1082599 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7APB |
| Codice prodotto | AF7APB |
| GTIN | 4055626816357 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 290,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Pressacavi 1411191
-
HC-B10-SP-CBK - Guarnizione profilata 1411479
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Staffa per custodia 1412886
-
HC-B10-BCFD-P-BK - Coperchio di protezione 1346527
-
HC-STA-B10-DC-PL - Coperchio di protezione 1421101
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Connessione a vite tubo di protezione 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Connessione a vite tubo di protezione 3241063
I vantaggi
Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)