SAMPLE SET ME 22,5 KMGY/BU
-
Set custodia
2202060
Custodie per guide DIN, Set custodia, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Dettagli prodotto
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN