ME MAX 17,5 PLATE FRBK - Pannello di copertura
2896746

Custodie per guide DIN, Pannello di copertura, larghezza: 14,2 mm, altezza: 73,6 mm, profondità: 1 mm, colore: marrone grigiastro (simili RAL 8019)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Montaggio semplice e senza utensili
Plastica conforme a UL94 V0: per requisiti elevati di infiammabilità