UM-ALU 4 AU45 L990
-
Profilo di copertura
2200961
Profilo, Montaggio a vite, Copertura profilo, larghezza: 45,6 mm, larghezza profilo (interno): 42 mm, larghezza profilo (esterna): 45,6 mm, lunghezza: 990 mm, profondità: 28,1 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC