Il modello sottile MINI MCR-SL-PT100-UI... da 6,2 mm è un convertitore di temperatura a 3 vie configurabile. È indicato per il collegamento di termoresistenze Pt 100 a norma IEC 60751 con tecnologia di connessione a 2, 3 e 4 conduttori.
Sul lato di uscita sono disponibili i segnali analogici normalizzati 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA o 20...4 mA isolati galvanicamente.
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei seguenti parametri:
- tecnologia di connessione
- range di temperatura da misurare
- segnale di uscita
- tipo di segnalazione degli errori
L'alimentazione di tensione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti dei moduli oppure in collegamento mediante i connettori bus per guide DIN.
MINI MCR-SL-PT100-UI
-
Convertitori di segnale per termoresistenze
2864435
Convertitore di temperatura per sensori di temperatura MCR Pt 100, configurabile mediante DIP Switch, con connessione a vite, preconfigurato (vedere chiave di ordinazione). Articolo di ricambio: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Per sensori Pt 100 a 2, 3, 4 conduttori secondo IEC 60751
Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Range di misura della temperatura da -150°C a 850°C
Segnali Pt 100 in segnali normalizzati
Separazione a 3 vie
Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di