AXL E IOL RTD1 M12 S - Modulo analogico
2700352

Viene preparato ai requisiti del CRA

Convertitore E-IO-Link/analogico Axioline per il collegamento di un resistore di temperatura, connettore M12, versione dritta

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
1 interfaccia IO-Link
Porta A IO-Link
Specifica IO-Link V1.1.1
Versione dritta
1 ingresso analogico per il collegamento di termoresistenze (RTD)
Connessione del sensore nella tecnica a 3 o 4 conduttori tramite un connettore M12 (con codifica A, a 5 poli)
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
Indicatore di stato locale
Grado di protezione IP65/67