AXL E IOL AO1 U M12 R - Modulo analogico
2700278

Convertitore IO-Link/analogico Axioline E per il collegamento di un attuatore analogico, 0 V ... 10 V, connettore M12, versione angolare

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
1 interfaccia IO-Link
Porta A IO-Link
Specifica IO-Link V1.1.1
Versione angolata
1 uscita analogica
Connessione dell'attuatore nella tecnica a 3 conduttori tramite un connettore M12 (con codifica A, a 5 poli)
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
Alimentazione dell'elettronica del modulo e dell'attuatore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
Indicatore di stato locale
Grado di protezione IP65/67