AXL E IOL AI1 I M12 S - Modulo analogico
2700338

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Convertitore IO-Link/analogico Axioline E per il collegamento di un sensore analogico, 4 mA ... 20 mA, connettore M12, versione diritta

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
1 interfaccia IO-Link
Porta A IO-Link
Specifica IO-Link V1.1.1
Versione dritta
1 ingresso analogico
Connessione del sensore a 3 conduttori
Campo di corrente: 4 mA ... 20 mA
Connessione FE per il collegamento locale alla terra funzionale
Alimentazione dell'elettronica del modulo e del sensore mediante l'interfaccia IO-Link del master IO-Link
Indicatore di stato locale
Grado di protezione IP65/67