SM-36KP16,00
-
Contatto a crimpare
1245030
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 3,6 mm, sezione di connessione: 16 mm2 ... 16 mm2, materiale contatti: CuZn, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione