CR-06TP0,08-0,34/HYB
-
Contatto a crimpare
1680548
Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiale contatti: CuZn
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione