CK9,5-ED-35,00F AG
-
Contatto a crimpare
1682082
Contatto a crimpare, serie: HC-M-...-70, Femmina, tornito, diametro contatti: 9,5 mm, corrente nominale: 200 A, sezione di connessione: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , materiale contatti: Lega di rame