K-8E-M23F8/1,0-H00/M23FK-C5-S - Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati
1698687

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, serie: KSH, M23-Femmina, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 4+4+4+PE, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, su M23-Femmina, angolato orientabile, -120° a sinistra / 120° a destra, numero poli: 4+4+4+PE, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, lunghezza cavo: 1 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali