QPD P 5X6,0 9-14 BKBK - Connettore
1419426

Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, nero, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm, identificazione delle connessioni: 1, 2, 3, 4, 5

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili