MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU TP:L2 OUT - Connettore per circuiti stampati
1451378

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: blu, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBT 2,5 HC/..-STP, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, versione stampata

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Connessione a vite ortogonale
Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo