CAC-MSTBC1809873/D - Connettori per circuiti stampati confezionati
1084578

Connettori per circuiti stampati confezionati / Cavo di collegamento con 2 connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,1 ... 3,0 m), Testa 1: 16-poli , Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 16, nero, Testa 2: 16-poli, Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 14, nero, Filo singolo, PVC, AWG 16, nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Omologazione in conformità allo standard UL "Wiring Harness Traceability Program"