CAC-MSTBC1808816/1823846
-
Connettori per circuiti stampati confezionati
1084562
Connettori per circuiti stampati confezionati / Cavo di collegamento con 2 connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,1 ... 3,0 m), Testa 1: 2-poli , passo: 5,08 mm , Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 16, nero, Testa 2: 2-poli, passo: 5,08 mm , Connessione a crimpare , Spina, Colore: nero, Tipo cavo:Filo singolo, PVC, AWG 14, nero, Filo singolo, PVC, AWG 16, nero
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Omologazione in conformità allo standard UL "Wiring Harness Traceability Program"