Connettori in fibra ottica SC-RJ, IP20, duplex, con connessione rapida, per fibra polimerica 980/1000 µm, per diametro filo singolo 2,2 mm
VS-SCRJ-POF-FA-IP20
-
Connettori in fibra ottica
1654879
Connettori in fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, MM, materiale: Metallo, tipo di connessione: Push-Pull, uscita cavo: diritto, colore: nero
Dettagli prodotto
Note generali | Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
Tipo di prodotto | Connettori in fibra ottica (lato cavo) |
Applicazione | neutro |
Tipo | SC-RJ |
Numero di poli | 2 |
Piano d'inserimento | SC-RJ |
Esecuzione | SC-RJ |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Attenuazione | ≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione) |
Mezzo trasmissivo | FO |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | MM |
Collegamento | Push-Pull |
Filettatura | ja |
Larghezza | 16,5 mm |
Altezza | 11 mm |
Lunghezza | 83 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro boccola | 2,50 mm |
Colore | nero |
Materiale | Plastica |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale ferula | Lega di rame |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale superficie custodia | nichelato |
Tipo di cavo | Fibra di plastica |
Diametro esterno conduttore | 2,2 mm ... 2,2 mm |
Diametro filo | 2,2 mm |
Conduttori singoli, diametro | 2,2 mm |
Resistenza alla fiamma | sì |
Cavo in fibra ottica | |
Numero di fibre | 2 |
Fibra | 980/1000 µm |
Tipo di fibra | POF |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Attenuazione | ≤ 1,5 dB (Attenuazione d'inserzione) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | 0 °C ... 50 °C |
Resistenza alla fiamma | sì |
Tipo di posa | Interni |
Codice articolo | 1654879 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNIAA |
Codice prodotto | ABNIAA |
Pagina del catalogo | Pagina 376 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356028844 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,35 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,126 g |
Numero tariffa doganale | 85367000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170122 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001122 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744319
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2744335
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cavi in fibra ottica 2313407
-
FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901548
-
FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901549
-
FOC-PN-B-1000/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901551
-
FOC-PN-C-1003/IP20/? - Cavo patch in fibra ottica 2901552
-
FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901553
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ 1652978
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessori FO 1407029
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Accessori FO 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accessori FO 1656673
I vantaggi
Struttura compatta tramite pin d'inserimento SC RJ
Caratteristiche di trasmissione eccellenti
Per il confezionamento rapido e semplice in campo o la riparazione
Senza incollaggio e lucidatura
Uso flessibile grazie ai connettori riutilizzabili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)