FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Linea in fibra ottica
1208113

Linea in fibra ottica, tipo: SC, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, 100 Gbit/s, materiale: Plastica, tipo di connessione: SC, uscita cavo: diritto, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Valori di attenuazione ottimali grazie alla rettifica UPC
Risparmio di tempo e rischio di rottura ridotto al minimo grazie alla facile rimozione
Facile assegnazione grazie a 12 colori differenti
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
Grado di estinguenza UL 94-V0