FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Giunto per fibra ottica
1208099

Giunto per fibra ottica, grado di protezione: IP20, numero poli: 1, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: argento/opaco, Ethernet

Dettagli prodotto








I vantaggi

Elevata affidabilità grazie alle vaste misure di garanzia della qualità
Precisione ottimizzata (stabilità) grazie all'uso di anelli in ceramica
Applicazioni versatili grazie al campo di temperatura esteso e a varie possibilità di montaggio
Adatto all'uso per tutte le classi multimodali
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2