SACC-M12FSB-5SC SH
-
Connettore
1513596
Connettore, 5-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: B, Connessione a molla, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione a molla: collegamento sicuro anche in caso di urti e vibrazioni grazie alle elevate forze di contatto
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati