RC-16S1N8AC3FA
-
Passaparete posteriore
1614508
M23, Passaparete posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, Spessore della parete max.: 2,5 mm, diametro cavi: 9,5 mm ... 10,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242885
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Corpo isolante | |
Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
Codifica | N |
Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 16 |
Senso di rotazione | standard |
Piano d'inserimento | 16 |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1) | 16 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1) | 1 mm |
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Custodia | |
Istruzioni per l’ordine: | Inserti portacontatti e serraggio dei cavi/accessorio schermante da ordinare separatamente |
Esecuzione | Custodie passaparete |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo | diritto |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Connessione a vite Pg | senza |
Tipo di montaggio | Montaggio posteriore/flangia quadrata (4x M3) |
Materiale custodia | Metallo |
Grado di protezione (inserito) | IP67 |
Guarnizione per apparecchiatura | O-ring radiale |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 9,5 mm ... 10,5 mm |
Materiale guarnizione | NBR |
Condizioni ambientali | |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
Codice articolo | 1614508 |
Pezzi/conf. | 20 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 20 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABRAAE |
Codice prodotto | ABRAFJ |
GTIN | 4046356434287 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 85,811 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 85,811 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | eda717f2-c200-4c03-bbf0-657d466aef0e |
Prodotti compatibili
-
-
RC-11S2000 - Contatto a crimpare 1596772
-
RC-12S2000 - Contatto a crimpare 1599600
-
RC-1KS2000 - Contatto a crimpare 1602998
-
RC-22S2000 - Contatto a crimpare 1603327
-
RC-21S2000 - Contatto a crimpare 1603315
-
RC-22S2300 - Contatto a crimpare 1603330
-
RC-22S2400 - Contatto a crimpare 1603332
-
RC-21S2300 - Contatto a crimpare 1603318
-
RC-21S2400 - Contatto a crimpare 1616500
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)