M23-06S1N8A8002S
   - 
  Connettore per cavi
    
      1629187
      
      
    
  
      M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 4 mm ... 8,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
        Sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara
        Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
        Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
        Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40