CA-12P2N8A8008
-
Connettore per cavi
1623448
M23, Connettore per cavi, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 10 mm ... 14,5 mm, codifica: N
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
Corpo isolante | |
Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
Codifica | N |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Tipo di commutazione del contatto | Spina |
Applicazione | Segnale |
Numero di poli | 12 |
Senso di rotazione | Invertito |
Piano d'inserimento | 12 |
Numero Contatto (Gruppo di contatti 1) | 12 |
Diametro Contatto (Gruppo di contatti 1) | 1 mm |
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Custodia | |
Tipo di filettatura | M23 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Connessione a vite Pg | senza |
Materiale custodia | Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn) |
Materiale connessione a vite | CuZn |
Grado di protezione (inserito) | IP67 |
Guarnizione | |
Diametro esterno conduttore | 10 mm ... 14,5 mm |
Materiale guarnizione | NBR |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1623448 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRBFA |
Codice prodotto | ABRAEA |
GTIN | 4055626149554 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 81,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 81,1 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
Prodotti compatibili
-
-
SF-Z0028 - Cacciavite dinamometrico 1607456
-
SF-Z0027 - Chiave a dente 1607455
-
RF-Z0014 - Anello di siglatura colorato 1620588
-
RF-Z0015 - Anello di siglatura colorato 1620592
-
RF-Z0016 - Anello di siglatura colorato 1620593
-
RF-Z0003 - Flangia di montaggio quadrata 1607905
-
RC-11P2000 - Contatto a crimpare 1596770
-
RC-12P2000 - Contatto a crimpare 1597862
-
RC-1KP2000 - Contatto a crimpare 1602996
-
RC-22P2000 - Contatto a crimpare 1603321
-
RC-22P2300 - Contatto a crimpare 1603324
-
RC-22P2400 - Contatto a crimpare 1603325
-
RC-21P2000 - Contatto a crimpare 1603310
-
RC-21P2300 - Contatto a crimpare 1603313
-
RC-21P2400 - Contatto a crimpare 1611637
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)