SACCBP-MSB-5CON-PG9/5,0-900SCO - Connettore maschio da incasso sistema bus
1437672

Sistema bus con connettore maschio, INTERBUS, 5 poli, M12, schermato, codificato B, SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura Pg9, con cavo bus 5,0 m

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale