SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94B - Connettore per apparecchi posteriore
1409739

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Attacco capocorda, lunghezza cavo: 0,41 m, 0,14 mm2, Ethernet, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili