I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SACC-E-MS-3CON-M16/0,5-18AWG - Connettore per apparecchi anteriore
1019512

Connettore per apparecchi anteriore, 4-poli, A-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,75 mm2, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238062

Dettagli prodotto