SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/1,0 - Connettore per apparecchi posteriore
1037080

Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, M12, T-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 1,31 mm2, Filo per l'elettronica UL/cUL, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238144

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale