SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS - Connettore per apparecchi posteriore
1426128

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 8 poli, M12 SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16, con filo TPE da 0,5 m, 8 x 0,25 mm2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio