SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/4,5 - Connettore per apparecchi posteriore
1420017

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 4 poli, M12 SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura M16, con filo TPE da 0,5 m, 4 x 0,34 mm2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio