RC-19P1N124200
-
Connettore per apparecchi posteriore
1602521
M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N