RC-12S1N125000 - Connettore per apparecchi anteriore
1598542

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal terzo trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili