RC-07P1N8A6500 - Connettore per apparecchi anteriore
1594450

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, Spessore della parete min.: 1 mm, Spessore della parete max.: 4,5 mm, codifica: N

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili