RC-06P1N12H000 - Connettore per apparecchi posteriore
1593289

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, O-ring assiale, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm, codifica: N

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili