SACC-P12MR-5PL-CM SH - Connettore
1438179

Connettore, Universale, 5-poli, schermata, Maschio angolato M12 Push-Pull, codifica: A, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili di conduttori aprendo le leve contatti
Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti
Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto
Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro
Schermatura sicura: connessione schermata affidabile a 360° anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estreme
Uscite cavo flessibili per connettori angolari
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido Push-Pull