PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Connettore
1636031

Connettore, Serie di prodotti: PRC 20, tipo: diritto, colore: nero, numero poli: 7, sezione del conduttore min.: 0,75 mm2, sezione del conduttore max.: 1 mm2, tensione di dimensionamento: Dreiphasig 630 V AC, corrente nominale: 8,5 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, diametro cavo min.: 6 mm, diametro cavo max.: 14 mm, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia di bloccaggio Duo-Unlock per una maggiore flessibilità di installazione e manutenzione
Utilizzo sicuro in condizioni ambientali estreme grazie a gradi di protezione elevati e alla resistenza agli urti
Facilità di utilizzo grazie alla collaudata tecnologia di connessione a crimpare
Codifica meccanica e a colori per una messa in servizio rapida e senza errori