SACC-CC-8QO-0,5 SH - Connettori per cavi
1414612

Connettore per cavi, 8 poli, privo di alogenati, schermato, connessione rapida a perforazione di isolante, materiale custodia: pressofuso di zinco, nichelato, diametro esterno cavo 5 mm ... 9,7 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli