QPD C 4PE6,0 1X12-20 GY
-
Connettori per cavi
1410418
Connettore per linee QUICKON, con un dado QUICKON, grigio, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, per diametro cavi 12 mm ... 20 mm.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti