I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Connettore bus per guide DIN
2201502

Componente connettore bus composto da connettori da 50 poli e 40 poli, parte superiore e inferiore in plastica e morsetto in metallo per il fissaggio su guida di supporto, senza circuito stampato

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile nella larghezza di installazione da 40 mm
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza