PC 5/ 5-STCL1-7,62 CP24BD2PWR+ - Connettore per circuiti stampati
1269583

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm2, colore: verde, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero di file: 1, numero poli: 5, serie di prodotti: PC 5/..-STCL1, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 5, bloccaggio: Bloccaggio a clip, tipo di fissaggio: Cursore di arresto Click & Lock, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Consente la connessione di due conduttori
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Il sistema di bloccaggio automatico "Click and Lock" protegge dalla separazione involontaria