FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08CR1BD5X1
-
Connettore per circuiti stampati
1863775
Connettore per circuiti stampati, colore: verde, numero poli: 2, serie di prodotti: FKIC 2,5 HC/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Dettagli prodotto
I vantaggi
Connessione Push-in rapida senza utensili
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole