SB-8EPSA8A8L33SX - Connettore per cavi
1244865

M40, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SB, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, codifica: Segnale, codifica 1, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali