cULus Recognized
ID omologazione: E468743-20180113Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |
Connettore per apparecchi posteriore, Potenza, 5-poli, Femmina, diritto, M12, L-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1,5 m, 2,50 mm2, Filo in PEX, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 16 A | 14 |