SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0X - Connettore per apparecchi posteriore
1238850

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Femmina, diritto, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 0,25 mm2, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili