SACC-DSI-FS-5CON-M16/0,5-18AWGX - Connettore per apparecchi posteriore
1238073

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, diritto, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,75 mm2, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili