SACC-DSI-FS-4CON-L180/12 SCOSHX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1240060
Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, Montaggio posteriore, Pg9, Codoli, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato