SACC-CI-M12FSX-8CON-L90X - Portacontatti
1237389

Portacontatti, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, Femmina, angolato, M12, codifica: X, Montaggio dei circuiti stampati, Saldatura a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
Pinning e codifiche standard disponibili
Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione o per integrazione diretta nella piastra frontale