CA-07P1N12HZ00X - Connettore per apparecchi posteriore
1243849

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, Guarnizione assiale, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
Connessione a saldare: tecnologia di connessione collaudata per vari cavetti
Montaggio a parete specifico per l'utente con filettatura o sistema anti torsione e dado di sicurezza