UL Recognized
ID omologazione: E468743-20230808| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Grado di inquinamento 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Secondo UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |
Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 4-poli, Connettore maschio da incasso, diritto, M12-Standard, L-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 2,50 mm2, Filo in PEX
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Grado di inquinamento 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Secondo UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |